登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

智能通信

IO-Link –智能制造的基础

智能通信

将工业网络与双向IO-Link通信标准进行智能组合,是实现更快,更灵活,更高效,更适应生产的理想解决方案。

IO-Link不仅在现场总线级别集成了所有传感器,而且还实现了精益布线和设备概念,其中甚至可以通过数字化模拟信号来实现无噪声传输。我们为您提供高性能的基础架构,以可靠地管理您不断增长的数据量。这将在整个制造过程中传输您的数据,这是实现从传感器到互联网无缝通信的第一步。
这些是IO-Link成为IIoT推动者的最佳先决条件,因为对于未来的工厂而言,智能通信必不可少。

应用案例

(1) 对传感器进行集中监控,并根据过程要求对其进行最佳定位
凭借IO-Link,您可以根据工艺要求在机器中定位传感器,因为传感器的可访问性不再不再成为阻碍。IO-Link设备的过程监视,配置和错误分析现在都在控制器中进行。这优化了机器流程的时间安排。由于数据的数字传输,信号延迟和失真也能可靠消除,这也确保了高信号质量。


(2) 压缩数据并保存IP地址
有了IO-Link,您只需要一个节点/IP地址就可以传输多达496个输入/输出点。通过压缩数据,您可以保留宝贵的地址,并最大限度地减少关键安装。在这里,IO-Link执行器/传感器hub及其扩展端口设定了标准。连同IO-Link主站,您可以为网络拓扑的分散扩展提供全新的选择。您可以使用该端口连接阀门接口或额外的IO-Link hub。通过即插即用的方式即可实现。能同样容易的处理多加的输入和输出点 - 无需外加主站。


(3) 快速更换传感器并快速调试
IO-Link可以实现快速、无误的传感器更换和快速调试。由于更换后的IO-Link传感器的参数会自动从IO-Link主站或控制器写入新的传感器,因此可以大大减少停机时间。调试过程、格式变化或快速更换都可通过控制器的功能模块集中处理。这节省了时间,并最大限度地降低了出错的可能性。对您来说还有一个好处:IO -Link设备不会被混淆,因为可以通过IO-Link自动识别。

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。