登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

可靠的位置探测

可靠的位置探测

巴鲁夫可提供各种适用于易爆危险区域内进行定位和物体识别的电感式传感器产品系列。对于液压缸行程末端监测以及阀位置监测,您还可以选择各种高耐压等级的传感器。我们提供多种类型的外壳和螺纹尺寸,几乎适合任何安装场合。

我们提供的传感器具有特殊安全性能,适合持续或经常存在易爆情况的区域。尽管在这种应用场合通常会使用分离式放大器和本安型传感器形成安全单元,但是,巴鲁夫也提供紧凑型传感器版本,无需额外使用放大器,也依然能提供必要的安全性。

在偶尔或很少存在易爆危险的环境下,您可以选择适合各种温度范围的传感器版本以及全金属外壳的版本,为您的应用找到最佳的解决方案。

  • 经过认证,可用于0 (1G)、1 (2G)、2 (3G) 以及20 (1D)、21 (2D) 和22 (3D)区
  • 额定压力达500 bar
  • 耐高温达140 °C
  • 非接触,无磨损
  • 抗污染
  • 短路保护
  • 多种通用传感器外壳
  • 使用分离式放大器和电缆版本时可形成安全单元
  • 提供可用于0和20区且不带分离式放大器的传感器版本