电池模组生产:生产全程的可追溯性和灵活性
所有生产及其原始数据的持续可追溯性在电池模组生产中是不可或缺的。只有这样,您才能够确认工艺环节的所有组成要素无一遗漏,且拥有质量保证。巴鲁夫以其种类广泛的RFID系统助您完成这些任务。鉴于电池组中电池电芯的尺寸变化、接触片技术的差异以及各种各样的安装情形,电池技术在不断改进。生产设备必须具有相应的灵活性,且必须能够快速适应这种持续改进。巴鲁夫的灵活解决方案在此为您助力:比如,电感式耦合器,能够实现非接触式的电力和数据传输。这些装置省却了机械插头触点,因此能够降低接线工作量和开支。通过推进电池制造自动化,您能够在尽可能短的时间内成功应对新挑战并提升流程灵活性。如要尽早检测出缺陷或者防止临界状态的发生,我们的LED SmartLight多段指示灯不失为理想之选。而我们的智能相机还能够可靠识别读取电池电芯上的代码。