沙坑中的料位控制
射芯机可以生产金属铸造用砂芯。基于轻型结构趋势,这种机械主要用于铝硅合金制成的发动机。由于生产高度自动化,且不再需要操作人员来移除砂芯并重启机器,所以必须确保沙坑中始终有足够的库存。巴鲁夫超声波传感器可以非接触地连续测量沙坑中的料位,同时不受灰尘或污垢的影响;探测范围广泛,允许更大的物距;分辨率高,盲区小,极其精确。装填料位高度可以持续通过一个模拟信号输出,或通过两个开关信号以最小值/最大值的方式输出。
射芯机可以生产金属铸造用砂芯。基于轻型结构趋势,这种机械主要用于铝硅合金制成的发动机。由于生产高度自动化,且不再需要操作人员来移除砂芯并重启机器,所以必须确保沙坑中始终有足够的库存。巴鲁夫超声波传感器可以非接触地连续测量沙坑中的料位,同时不受灰尘或污垢的影响;探测范围广泛,允许更大的物距;分辨率高,盲区小,极其精确。装填料位高度可以持续通过一个模拟信号输出,或通过两个开关信号以最小值/最大值的方式输出。