使用槽型开关穿透透明容器壁可靠探测液位
我们的槽形开关能穿透透明容器壁测量清澈液体、着色液体或浑浊液体的液位。产品使用红外光,能探测含水量15%以上的液体,不受液体的轻微附着影响,因此,这款槽形开关能探测小直径 (≤ 6 mm)、细小管状容器内的极限液位。
特点
- 槽宽 30 或 80 mm
- 连接器:M8, 3芯
- 防护等级 IP67
- NPN或PNP开关输出(可选择常开或常闭)
我们的槽形开关能穿透透明容器壁测量清澈液体、着色液体或浑浊液体的液位。产品使用红外光,能探测含水量15%以上的液体,不受液体的轻微附着影响,因此,这款槽形开关能探测小直径 (≤ 6 mm)、细小管状容器内的极限液位。