千兆以太网愿景
高性能机器视觉相机的标准
GigE Vision 是 2006 年发布的工业图像处理接口标准。底层网络结构 GigE(千兆以太网)实际上存在于每家公司,这意味着现有的基础设施可以毫无问题地用于图像处理应用。GigE Vision 定义了用于安全透明通信的传输层:它规范了设备的查找、配置、数据流和事件处理。
除其他外,GigE Vision 还包括标准化的相机通信和控制类型,从而降低了系统集成成本,同时提高了机器视觉系统的可用性。 自 2012 年起,巴鲁夫还支持双 GigE 和 10 GigE 接口 - 巴鲁夫的工业相机涵盖了所有这三种类型。
优势
标准化的相机通信协议GigE Vision具有许多以前无法通过单一接口实现的功能。
-
最大灵活性
无需图像采集卡等特殊硬件。这意味着可以灵活使用所使用的软件。 -
加速数据传输
由于采用了用户数据报协议(UDP),GigE Vision 可减少开销和延迟,从而确保高速数据传输。 -
方便连接
一旦图像处理软件库支持 GigE Vision,就可以与任何兼容的相机一起使用。
好事成双:千兆以太网、双千兆以太网和万兆以太网
标准以太网的最大数据传输速率为 10 Mbit/s,快速以太网的最大传输速率为 100 Mbit/s,而千兆以太网的总带宽可达 1000 Mbit/s,非常适合从高性能机器视觉相机可靠地传输图像数据。最大电缆长度可达 100 米,链路聚合功能可将两条线路耦合在一起。因此,该接口适用于具有现有网络结构和长距离的应用,以及需要高度灵活性和可扩展性的应用。
不过,千兆以太网甚至 USB 2.0 等接口在带宽方面都有天然限制,这就排除了速度更快、分辨率更高的摄像机。这就是双 GigE 摄像机的优势所在:顾名思义,双 GigE 摄像机的带宽是原来的两倍(≤ 240 Mbyte),在软件中同时透明(摄像机显示为一个设备)。由于 GigE Vision 2.0 定义了双千兆以太网,因此摄像机可以利用成熟的既定标准。
与 10 千兆以太网相比,双千兆以太网更易于编程,功耗更低。此外,双千兆以太网可以使用现有的网络基础设施,而万兆以太网基础设施尚未普及。与 USB3、CoaXPress 和 Camera Link HS 等其他接口相比,双千兆以太网也具有这些优势。
我们的产品
巴鲁夫的工业相机可满足现代生产设施的高要求,并且非常易于集成和操作。
我们所有带 GigE 接口的相机均符合 GenICam、GenTL (Producer) 和 GigE Vision 图像处理标准。
我们积极参与制定工业图像处理标准:在各种标准化委员会(包括 GigE Vision 委员会)中,我们始终站在最前沿,发挥着推动作用。