21.03.2024
简单(而且)好:带多协议的 IO-Link 主站
通往自动化技术未来的门票
工业网络与 IO-Link 通信标准的智能结合是实现更快、更灵活、更高效和更多功能生产的基础。借助我们最新一代功能强大的 IO-Link 主站 BNI,您可以轻松进入这一强大通信标准的世界。
多功能与高效的完美结合:IO-Link 和多协议
新型 IO-Link 主站具有多协议功能,这意味着它支持各种工业以太网协议。但这还不是全部。它是将 IO-Link 设备直接连接到整个自动化系统的理想选择,具有众多优势。
尤其值得一提的是,通过用户友好的 Web 界面和硬件配置中丰富的设备目录,安装非常简单。这使得安装变得易如反掌。新型 IO-Link 主站的其他特点还包括可持续塑料外壳,不仅坚固耐用,而且更加环保。此外,这些网络模块还支持 MQTT 等物联网接口,为未来发展做好了准备。
安装简单
借助用户友好的网络接口和硬件配置中丰富的设备目录,安装非常简单。
坚固耐用且环保
塑料外壳不仅坚固耐用,而且更加环保。
配备 IIoT
通过 MQTT 等物联网接口,您还可以为未来做好准备
安全
设备使用 HTTPS 协议进行安全通信
多功能
设备支持各种工业以太网协议
特点
- 环保:IP67 塑料外壳,无需灌封
- 多协议:一个设备支持多种工业以太网协议
- 用户友好:集成了用户友好的 Web UI
- 安装和维护简单,节省成本
- 向控制器可靠传输机器和诊断数据以及过程参数
- 支持 IIoT:支持 REST API 和 MQTT
- 安全通信:HTTPS
- M12 电源(A 或 L 编码)
- 接口
- Profinet / EtherNet/IP
- 快速启动 (FSU)
- 是
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 显示
- 否
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (COM 2)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (电源输入)
- M12x1-插头, 2-针, A-编码
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 8x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 总电流US,传感器
- 4.0 A
- 外壳材料
- PC, injection molding
- 尺寸
- 59 x 36.8 x 180 mm
- 环境温度
- -25...55 °C
- 防护等级
- IP67
- 辅助接口
- 8x IO-Link
- IO-Link版本
- 1.1.3
- 端口级别
- 规格A
- 接口
- Profinet / EtherNet/IP
- 快速启动 (FSU)
- 是
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 显示
- 否
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (COM 2)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (电源输入)
- M12x1-插头, 3-针, L-编码
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 8x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 总电流US,传感器
- 4.0 A
- 外壳材料
- PC, injection molding
- 尺寸
- 59 x 36.8 x 180 mm
- 环境温度
- -25...55 °C
- 防护等级
- IP67
- 辅助接口
- 8x IO-Link
- IO-Link版本
- 1.1.3
- 端口级别
- 规格A
您可在此处找到合适的附件
- 输出功率,最大
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 输出额定电流
- 15 A
- 输入电压
- 85...264 V AC
- 接口 (电源输入)
- M12x1-插头, 3-针, S-coded-编码
- 接口 (电源输出)
- M12x2-插口, 5-针, L-coded-编码
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67/IP65
- 尺寸
- 181 x 59 x 183 mm
- 紧固
- 法兰固定
- 外壳材料
-
铝
PET - 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 5-针, L-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 5-针, L-编码
- 电缆
- PUR 灰色, 0.6 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 5
- 电缆温度,固定敷设
- -40...90 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -20...80 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 16.0 A
- 防护等级
- IP65,IP67,IP69K/IP65,IP67,IP69K
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
- 接口
- M12x1母头,直头,5针,A编码
- 可连接触点的数量
- 5
- 连接截面
- 0.14...0.75 mm²
- 绞线固定
- 螺旋式端子位
- 电缆直径D
- 6...8 mm
- 工作电压Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP67
- 环境温度
- -40...85 °C
- 许可/一致性
-
CE
Ecolab
WEEE
- 接口
- M12x1公头,直头,5针,L编码
- 电缆
- PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 4
- 导线截面
- 1.5 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -40...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -30...80 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 16.0 A
- 防护等级
- IP65,IP67,IP69K
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
- 简要描述
- 防护螺母
- 使用
- 用于网络模块M12
- 材料
-
PC
ABS (UL认证) - 尺寸
- Ø 14 x 13.2 mm
- 紧固
- 螺栓
- 使用
- 用于网络模块名称
- 材料
- PA,白色
- 紧固
- 粘结剂
- 环境温度
- -40...120 °C
- 接口1
- M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码
- 接口
- Profinet
- 电缆
- PUR 屏蔽 绿色, 5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 4
- 电缆温度,固定敷设
- -40...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -20...60 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC
- 额定电流 (40 °C)
- 1.5 A
- 防护等级
- IP67/IP67
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码
- 电缆
- PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 3
- 电缆温度,固定敷设
- -50...90 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...90 °C
- 工作电压Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
- 许可/一致性
-
cULus
WEEE
CE
- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 5-针, L-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 5-针, L-编码
- 电缆
- PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 5
- 电缆温度,固定敷设
- -40...90 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -20...80 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 16.0 A
- 防护等级
- IP65,IP67,IP69K/IP65,IP67,IP69K
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码
- 电缆
- PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 5
- 电缆温度,固定敷设
- -50...90 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...90 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol