- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 5-针, L-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 5-针, L-编码
- 电缆
- PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 5
- 电缆温度,固定敷设
- -40...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -30...80 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 16.0 A
- 防护等级
- IP65,IP67,IP69K/IP65,IP67,IP69K