登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BAE002E

已停产

信号转换器

订购代码:

BOS S-C01

正在加载...

已停产
你可以在下面找到合适的替代产品

推荐的后续产品

BAE012T

BAE SC-XA-C01

功能
零件计数器 (每个零件1个脉冲)
分配器 (每x个零件1个脉冲)
开关放大器,最高400 mA
触发器 (接通/关闭探测器)
开关转换器 (NO/NC)
工作电压Ub
10~30 VDC
数字输入端
PNP
接口
插接器,M12x1
传感器连接
M12x1-母头, 4-针
外壳材料
PBT
PA
尺寸
Ø 20 x 60 mm
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

  • 废弃处理

没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90