- 功能
-
开关放大器,最高400 mA
接通/关闭延时定时器 - 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 数字输入端
- NPN
- 接口
- 插接器,M12x1
- 传感器连接
- M12x1-母头, 4-针
- 外壳材料
-
PBT
PA - 尺寸
- Ø 20 x 60 mm
- 环境温度
- 0...60 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90