- 接口
- 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m
- 规格
- 暗区照明
- 尺寸
- 130 x 9.5 x 155 mm
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 耗电,最大
- 416 mA
- 材料
-
铝 阳极化,黑色
PMMA - 发光面
- Ø 90 mm
- 光线类型
- LED,红光
- 轴长度
- 617 nm
- 光照度 (0.1m)
- 2250 Lux
- 环境温度
- -10...55 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE - 防护等级
- IP40
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04