- 光线类型
- 激光,红光
- 外壳材料
-
黄铜, 镀镍
玻璃 - 尺寸
- Ø 20 x 128 mm
- 工作电压Ub
- 5~30 VDC
- 环境温度
- -10...50 °C
- 许可/一致性
-
CE
WEEE - 防护等级
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04