登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BAE00KH

可用的

电容式传感器头的放大器

订购代码:

BAE SA-CS-025-YP-BP02

正在加载...
尺寸
10.5 x 45 x 75.5 mm
接口
电缆,2.00 m,PUR
开关输出端
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程
开关频率
100 Hz
外壳材料
PBT
环境温度
-10...70 °C
工作电压Ub
12~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
防护等级
IP40
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02