- 型号系列
- SA-OH
- 尺寸
- 15 x 36 x 61 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 显示
-
输出功能 - LED黄色
稳定 - LED绿色 - 调整方法
-
学习模式,手动/自动
亮/暗切换
时间功能开/关
学习Sn - 调节器
- 键 (2x)
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
-
ABS
PC - 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92