登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BAE00TN

带有IO-Link接口和附加价值的Heartbeat®电源设备

订购代码:

BAE PS-XA-1W-24-080-606-I

正在加载...
尺寸
116 x 85 x 150 mm
规格
IP67
紧固
法兰固定
外壳材料

PC
接口 (电源输入)
7/8"-插头
接口 (电源输出)
7/8"-插口
输入电压
100~240 V AC,单相
输出额定电压DC
24 V
输出额定电流
8 A
输出功率,最大
192 W
输出电流,最大
12 A 最长持续4 s
防护等级
IP67, 带插接器
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
环境温度
-25...70 °C
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

双头连接电缆

单头线缆

T型连接器

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01