登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BAE00ZN

可用的

机器照明灯

订购代码:

BAE LX-XA-BW0560A-S4

正在加载...
接口
插接器,M12x1公头,4针
规格
机器照明
尺寸
Ø 45 x 600 mm
测量工作电压Ue DC
24 V
材料
铝 阳极化
硼硅酸盐玻璃
发光面
560 x 42 mm
反射角
120 °
光线类型
LED,白光,散射
光强度
2700 lm
色温
5000 K
环境温度
-20...40 °C
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
防护等级
IP67
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

单头线缆

用于视觉传感器、智能摄像头和照明的支架

通用支架

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 8.1
27-11-90-10
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45