- 功能
- 模拟值显示
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 输入端,数量
- 2
- 模拟输入端
- 模拟,电压/模拟,电流 (-10~10 V/0~20 mA/4~20 mA)
- 分辨率
- ≤ 16位
- 模拟输出端
- 模拟,电压/模拟,电流
- 传感器供电
- 24 V,最大250 mA
- 环境温度
- -20...60 °C
- 外壳前部防护等级
- IP65
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE - 操作面板开口
- 43 x 91 mm
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01