推荐配件
- 型号系列
- SA-OH
- 尺寸
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- 接口
-
2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC)
IO-Link 1.1 - 显示
-
OLED显示器
工作电压 - 绿色LED
输出端1激活 - LED黄色
输出端2激活 - LED黄色
警报功能 - LED红色
Sync - LED orange - 调整方法
-
自动同步
OLED显示的对比度
计数器模式
延迟时间
动态功能
外部的学习功能
出厂设置 (复位)
IO-Link
亮/暗切换
关闭延时开/关
SIO模式/IO-Link模式
窗口功能/标准开关功能
学习,静态/动态/手动
学习,1点/2点/动态
同步开/关
灵敏性 (开关点)
OLED显示的读取方向
放大
迟滞 - 调节器
-
通过I/O-Link编程
键 - 接口
- 电缆,2 m,PUR
- 外壳材料
-
PC
PA 12 - 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92