- 接口
- 起动/停止;并行
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 接口
- 端子排, USB Mini
- 外壳材料
- 塑料
- 尺寸
- 23 x 98 x 102 mm
- 环境温度
- -20...60 °C
- 防护等级
- IP20
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90