登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BAE0122

Micromote - 光学传感器头的放大器

订购代码:

BAE SA-OH-062-IC-DP02

正在加载...
型号系列
SA-OH
尺寸
12 x 40.1 x 77.3 mm
接口
模拟,电流4~20 mA
显示
OLED显示器
工作电压 - 绿色LED
信号 - LED黄色
警报功能 - LED红色
Sync - LED orange
调整方法
自动同步
OLED显示的对比度
外部的学习功能
出厂设置 (复位)
学习,静态/动态/手动
同步开/关
OLED显示的读取方向
放大
调节器
Jog switch
接口
电缆,2 m,PUR
外壳材料
PC
PA 12
工作电压Ub
15~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
UKCA
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

光学传感器头

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92