推荐配件
- 型号系列
- SA-OH
- 尺寸
- 13.5 x 32.9 x 67 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 显示
-
LED绿色:工作电压
故障 - LED红色
输出功能 - LED黄色 - 调整方法
-
学习Sn
亮/暗切换
关闭延时开/关 - 调节器
-
滑动开关,3位
滑动开关,2位 (2x)
键 (2x) - 附加特性
- 示教功能
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
-
PC
PA 12 - 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92