登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BAE012R

带IO-Link接口的现场电源

订购代码:

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

正在加载...
输出功率,最大
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
输出额定电流
25 A
输入电压
323...552 V AC
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 4-针, S-coded-编码
接口 (电源输出)
M12x2-插口, 5-针, L-coded-编码
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67/IP65
尺寸
181 x 59 x 183 mm
紧固
法兰固定
外壳材料

PET
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

双头连接电缆

单头线缆

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01