推荐配件
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
-
用于光电传感器BOS 2K
用于光电传感器BOS 5K
用于光电传感器BOS 6K - 材料
- 不锈钢
- 尺寸
- 79 x 23 x 28 mm
- 紧固
- 拧紧、夹紧
- 许可/一致性
- Ecolab
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01