- 功能原理
- 镜片
- 规格
- 附加镜片
- 使用
- 用于光电光纤BFO
- 尺寸
- Ø 4 x 11.2 mm
- 材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- 玻璃
- 感应面
- 凸透镜,1个光圈
- 紧固
- 螺纹M2.6x0.45
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-05
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-03