28.95 CNY
面价
由于技术原因,目前无法从服务器上检索到您的个人条件。因此,价格计算是指清单价格。我们将接受你的订单。只要能检索到您的条件,就会创建一张包含您的价格的发票,并通过电子邮件发送给您。因此,目前只能通过发票付款。
是否可订
正在加载...
预计交付日期:3-4 周
你想保留哪些属性?
- 功能原理
- 挡板BOS
- 规格
- 光圈挡片
- 使用
- 用于光电传感器BOS 5K
- 尺寸
- 8.2 x 32.1 x 6.1 mm
- 感应面
- Ø 2 mm
- 紧固
- 弹开
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-04
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-02