- 规格
- 反射膜,微型锥体
- 使用
- 用于光电镜面反射型传感器
- 形状
-
薄膜段
矩形 - 尺寸
- 50 x 250 x 0.5 mm
- 感应面
- 125.0 cm²
- 环境温度
- -20...60 °C
- 感应面,材料
- PMMA
- 光线类型
- 非极化光,也可用于极化光
- 紧固
- 自粘式
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01