- 功能原理
- RFID系统支架
- 使用
- 用于处理单元BIS C/L/M-600x
- 材料
-
铝 (支撑角)
PA 6 (支撑轨支架) - 尺寸
- 100 x 50 mm
- 紧固
-
支撑轨
DIN导轨 - 环境温度
- 0...70 °C
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01