- 规格
- 对焦支座
- 使用
- 用于超声波传感器BUS
- 尺寸
- Ø 25 x 80 mm
- 材料
- POM
- 感应面
- Ø 11 mm
- 紧固
- 螺纹M18x1
技术文件
-
数据表
-
End of Life Announcement
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002024
- ETIM 5.0
- EC002024
- ETIM 6.0
- EC002024
- ETIM 7.0
- EC002024
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-92