- 简要描述
- 用于活塞探头的备件组件
- 使用
- 用于活塞探头的固定限位
- 材料
-
黄铜 镀铬
钢
不锈钢
青铜 镀铬 - 尺寸
- Ø 18 x 125.6 mm
- 紧固
- M8x1
- 环境温度
- 0...60 °C
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002040
- ETIM 5.0
- EC002040
- ETIM 6.0
- EC002040
- ETIM 7.0
- EC002040
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-92-18
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-92