- 简要描述
- 保护壳
- 使用
- 用于光电传感器BOS 23K
- 材料
- 压铸铝 涂层,黑色
- 防护玻璃材料
- 玻璃陶瓷
- 尺寸
- 84.1 x 107 x 124.5 mm
- 紧固
-
螺栓
端子 - 环境温度
- -5...70 °C, 冷却,最高160 °C,最低0 °C (水8°C,2l/min)
- 许可/一致性
-
CE
ATEX
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002040
- ETIM 5.0
- EC002040
- ETIM 6.0
- EC002040
- ETIM 7.0
- EC002040
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-92-18
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-92