- 功能原理
- 光学过滤器BVS
- 规格
- Long pass
- 过滤器
- 紫外线
- 使用
- 用于C-Mount镜头
- 尺寸
- Ø 42 x 7 mm
- 材料
- 铝,黑色阳极化
- 感应面,材料
- 玻璃,抛光
- 紧固
- 螺栓
技术文件
-
数据表
-
End of Life Announcement
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-06
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-04