推荐配件
- 规格
- 带有持续读取功能的三脚架
- 应用
- 带持续读取功能的三角支架
- 使用
- 用于视觉传感器BVS HS-P
- 材料
-
ABS 粉末涂层
钢 - 尺寸
- 98 x 318 x 150 mm
- 紧固
-
螺栓
粘结剂
技术文件
-
数据表
-
End of Life Announcement
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01