推荐配件
- 功能原理
- 镜片
- 规格
- 附加镜片
- 使用
-
用于光电颜色传感器BFS 33M-GSS-...
适用BFO00H8
用于BFB-... - 尺寸
- Ø 18 x 44.9 mm
- 材料
- 铝 阳极化,黑色
- 感应面,材料
- 玻璃
- 紧固
- 螺纹M18x1
技术文件
-
数据表
-
End of Life Announcement
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-05
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-03