- 功能原理
- 光学过滤器BVS
- 规格
- 偏振过滤器
- 过滤器
- 极化
- 使用
- 用于视觉照明环形灯
- 尺寸
- Ø 116 x 8 mm
- 感应面,材料
- 玻璃
- 感应面
- 环Ø 104/Ø 64 mm
- 紧固
- 螺栓M1.6
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-06
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-04