登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BAW0056

BAW M

订购代码:

BAW M12MH-BLC70G-S04G

正在加载...
尺寸
Ø 12 x 65 mm
结构
M12x1
安装
不齐平
作用范围
0.2~7 mm
接口
IO-Link 1.1
12位
输出特性
接近时下降
极限频率 – 3 dB
1000 Hz
重复精度,按照BWN
±14 µm
线性偏差,最大
±70 µm
外壳材料
黄铜, 不含镍涂层
感应面,材料
LCP
接口
插接器,M12x1公头,4针
工作电压Ub
18~30 VDC
环境温度
-40...80 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

通用支架

通用型安装系统

通信适配器

Profinet

以太网/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02