- 尺寸
- 80 x 40 x 80 mm
- 结构
- 方形
- 安装
- 不齐平
- 作用范围
- 0~50 mm
- 模拟输出端
- 模拟,电压0~10 V
- 输出特性
- 接近时下降
- 极限频率 – 3 dB
- 15 Hz
- 重复精度,按照BWN
- ±12 µm
- 线性偏差,最大
- ±750 µm [15~35 mm];±1500 µm [5~15 mm,35~45 mm];±2000 µm [0~5 mm,45~50 mm]
- 外壳材料
- PBT
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 插接器,M12x1公头,3针
- 工作电压Ub
- 20~30 VDC
- 环境温度
- -10...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02