登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCC03TZ

双头连接电缆

订购代码:

BCC M415-M314-3F-304-VX8434-050

正在加载...
接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M8x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
电缆
PVC 灰色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
电缆温度,柔性敷设
5...105 °C
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP69K
许可/一致性
CE
cULus
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

辅助调节装置/ 工具

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11