登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCC04PL

已停产

双头连接电缆

订购代码:

BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-030

正在加载...

已停产
你可以在下面找到合适的替代产品

推荐的后续产品

BCC04NK

BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-030

接口1
C,DIN-0°/180°-阀门插头, 弯头, 4-针
接口2
M12x1-插头, 弯头, 3-针, A-编码
功能显示
LED黄色/否
保护电路
抑制二极管
电缆
PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用
导线数量
3
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...80 °C
工作电压Ub
24 VDC / 24 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67/IP67,IP69K
许可/一致性
CE
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • 废弃处理

辅助调节装置/ 工具

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11