推荐配件
- 接口
- M8x1公头,直头,3针,A编码
- 电缆
- PVC 黄色, 1 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 3
- 导线截面
- 22 AWG
- 电缆温度,固定敷设
- -40...105 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -5...105 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP67,IP69K