推荐配件
- 接口1
- B,电感式传感器 -0°-插口, 弯头, 3-针
- 接口2
- M12x1-插头, 弯头, 3-针, A-编码
- 功能显示
- LED黄色/否
- 保护电路
- 抑制二极管
- 电缆
- PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 3
- 电缆温度,固定敷设
- -50...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...80 °C
- 工作电压Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP67/IP67,IP69K