推荐配件
- 接口
- M23x1母头,直头,12针
- 电缆
- PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 11
- 导线截面
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -50...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...80 °C
- 工作电压Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 8.0 A
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
- WEEE