推荐配件
- 接口
- M12x1母头,弯头,5针,A编码
- 开关输出端
- 反效
- 电缆
- PVC 灰色, 25 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 4
- 导线截面
- 0.34 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -40...105 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -5...105 °C
- 工作电压Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K