推荐配件
- 接口
- M12x1母头,弯头,5针,A编码
- 工作电压显示
- LED绿色
- 功能显示(PIN 2)
- LED白色
- 功能显示 (PIN 4)
- LED黄色
- 开关输出端
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效
- 电缆
- PUR 耐焊接火花 橙色, 1.5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 5
- 导线截面
- 0.34 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -50...90 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...90 °C
- 工作电压Ub
- 30 VDC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K