登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCC0994

可用的

单头线缆

订购代码:

BCC M418-0000-1A-046-PS0825-020

正在加载...
接口
M12x1母头,直头,8针,A编码
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
8
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...90 °C
工作电压Ub
30 VDC / 30 VAC
额定电流 (40 °C)
2.0 A
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
cULus
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

自接线接插件

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11