该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
中止
推荐配件
- 接口
- 7/8"-母头, 直头, 5-针
- 接口
- DeviceNet Thin
- 电缆
- PVC Shielded gray, 5 m
- 导线数量
- 4
- 导线截面
- 22 AWG
- 工作电压Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68
- 许可/一致性
-
CE
cULus
EAC