登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCC09YP

双头连接电缆

订购代码:

BCC A315-A315-30-330-VS85N6-100

正在加载...
接口1
7/8"-插口, 直头, 5-针
接口2
7/8"-插头, 直头, 5-针
接口
DeviceNet Thin
电缆
PVC 屏蔽 灰色, 10 m
导线数量
4
工作电压Ub
300 VDC / 300 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68/IP67,IP68
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

辅助调节装置/ 工具

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11