- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 5-针, B-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 2-针, B-编码
- 接口
- Profibus
- 电缆
- PUR 屏蔽 紫色, 5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 2
- 电缆温度,固定敷设
- -40...70 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -20...60 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP67/IP67