- 接口1
- 7/8"-插口, 直头, 3-针
- 接口2
- 7/8"-16 UN2A-插头, 直头, 3-针
- 紧固
- 7/8"-16UN2A
- 工作电压Ub
- 600 VDC / 600 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 13.0 A
- 防护等级
- IP67
- 环境温度
- -40...105 °C
- 许可/一致性
-
cULus
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 8.1
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12