推荐配件
- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 8-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 8-针, A-编码
- 电缆
- PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 8
- 电缆温度,固定敷设
- -50...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...80 °C
- 工作电压Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 2.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K