登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCC0ATF

自接线接插件

订购代码:

BCC A335-0000-20-000-81X5A5-000

正在加载...
接口
7/8"-16 UN-插头, 直头, 5-针
可连接触点的数量
5
连接截面
0.14...1.5 mm²
绞线固定
螺旋式端子位
电缆直径D
12...14 mm
工作电压Ub
600 VDC / 600 VAC
额定电流 (40 °C)
9.0 A
防护等级
IP67
环境温度
-25...85 °C
许可/一致性
CE
cURus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02